Référence des composants
Installation de ponçage
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
En collaboration avec la société Kohlstädt GmbH, nous affinons les boîtiers les plus divers avec une finition particulière à l'aide d'une installation de rectification ultramoderne. Notre GPP5025NO-00-A assure une manipulation fiable de chaque pièce.
Composants standard intégrés